Trägerprofil 160 mit Nuten 8, natur
0.0.265.85

Trägerprofil 160 mit Nuten 8, natur

0.0.265.85

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/26585
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
Zuschnitt max. 3000 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Trägerprofil 160 mit Nuten 8, natur
0.0.265.85

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 2.23 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Fläche
A = 8.27 cm2
Trägerprofil 160 mit Nuten 8, natur
0.0.265.85

Details

Kanal in den Abmessungen 160x160 mm.
Boden: Trägerprofil 160 mit Nuten
Deckel: Trägerprofil 160
Die Verrasterung von Wand- und Deckelprofilen kann bei Bedarf mittels Blechschraube St 4,2x9,5 verriegelt werden.
Die Trägerprofile müssen dazu mit einer Bohrung ⌀ 3,5 mm in der Anrissrille versehen werden.
Durch die Verschraubung entsteht eine elekrisch leitfähige Verbindung der Kanalelemente.
Trägerprofil 160 mit Nuten 8, natur
0.0.265.85

Zubehör / Dienstleistung

Sägeschnitt Profil, mittlere Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.66

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(354 KB)
Trägerprofil 160 mit Nuten 8, natur
0.0.265.85

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990