Profilstab 12 St, schwer, verzinkt
0.0.003.75

Profilstab 12 St, schwer, verzinkt

0.0.003.75

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/375
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 500 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Profilstab 12 St, schwer, verzinkt
0.0.003.75

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 12
Material
St
Eigenschaft
verzinkt
Liefereinheit
1 Stück à 500 mm
Gewicht [g]
m = 840 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Profilstab 12 St, schwer, verzinkt
0.0.003.75

Details

Gewindebohrung max. M12
Die individuelle Bearbeitungsmöglichkeit der Profilstäbe und Nutenprofile dient zur Herstellung anwendungsspezifischer Befestigungselemente.
Profilstäbe St, schwer werden in die Profilnut eingeschoben.

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(338 KB)
Profilstab 12 St, schwer, verzinkt
0.0.003.75

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
35060290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 8.0
35010190
UNSPSC 7.0
30102304
UNSPSC 9.0
30102304
Zolltarifnummer
72166900