Klemmblock-Abdeckkappe 8 80x40 D14, schwarz
0.0.386.09

Klemmblock-Abdeckkappe 8 80x40 D14, schwarz

0.0.386.09

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/38609
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Klemmblock-Abdeckkappe 8 80x40 D14, schwarz
0.0.386.09

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PA-GF
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 14 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Klemmblock-Abdeckkappe 8 80x40 D14, schwarz
0.0.386.09

Details

Stirnseitig abgerundete Abdeckung der Profil-Schnittfläche der Klemmblöcke mit entsprechender Bohrung.
Klemmblock-Abdeckkappe 8 80x40 D14, schwarz
0.0.386.09

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 8.0
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Zolltarifnummer
39235090