Acrylglas 5mm XT, rauchfarben getönt
0.0.388.97

Acrylglas 5mm XT, rauchfarben getönt

0.0.388.97

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/38897
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
Zuschnitt max. 3020x2000 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück Plattenmaß ca. 3050x2030 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Acrylglas 5mm XT, rauchfarben getönt
0.0.388.97

Eigenschaften

Material
PMMA
Eigenschaft
rauchfarben getönt
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3020x2000 mm
Gewicht spez. Fläche
m = 5.95 kg/m2
ESD
ESD-sicher = Nein
Acrylglas 5mm XT, rauchfarben getönt
0.0.388.97

Details

Dickentoleranz ± 10 %
Acrylglas ist ein starrer, transparenter Werkstoff, der naturgemäß farblos und außergewöhnlich klar ist und sich daher für alle Arten der Durchlässigkeit oder Streuung von Licht oder Farbe eignet.
Er widersteht zahlreichen aggressiven chemischen Mitteln und ist daher der Referenzkunststoff für Beständigkeit gegen Licht und Witterungseinflüsse. Acrylglas-Platten lassen sich durch industrielle, handwerkliche oder künstlerische Verfahren bearbeiten.
item Acrylglasflächen sind im Gießverfahren hergestellt, um besonders hochwertige optische Eigenschaften zu garantieren. Durch Polieren können besonders hohe Glanzgrade erzielt werden.
Acrylglas XT in extrudierter Qualität weist gegenüber gegossenen Platten geringfügig niedrigere mechanische und thermische Belastbarkeiten sowie optische Eigenschaften auf. In vielen Anwendungen kann es eine wirtschaftliche Alternative zu Platten in gegossener Qualität darstellen.
Bei der Verwendung von Acrylglas-Platten mit anderen Materialien (Aluminium, Stahl) sind die unterschiedlichen Wärmeausdehnungen zu berücksichtigen. Die Werte beziehen sich grundsätzlich auf Messungen an farblos transparenten Proben.
Acrylglas besitzt eine gute Beständigkeit gegen Wasser, Alkalien und wässrige Lösungen aus anorganischen Salzen. Gewisse Dünnsäuren wie Cyanwasserstoff und Fluorwasserstoff greifen das Acrylglas an, ebenso konzentrierte Schwefel-, Salpeter- und Chromsäuren.
Acrylglas 5mm XT, rauchfarben getönt
0.0.388.97

Zubehör / Dienstleistung

Sägebearbeitung für Flächenelemente Kategorie 1
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.475.48

Downloads

Datenblatt(266 KB)

Anwendung

Garderobe auf Rollen - Art. Nr. EX-01039

Ein Blickfang in jedem Empfangsbereich

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten

Anwendung

Elegante Vitrine mit abgewinkelten Flächen - Art. Nr. EX-01040

So kommen Ausstellungsstücke besonders gut zu Geltung.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten
Acrylglas 5mm XT, rauchfarben getönt
0.0.388.97

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
Zolltarifnummer
39205100