Zentrierung D50-D50, schwarz
0.0.408.12

Zentrierung D50-D50, schwarz

0.0.408.12

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/40812
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Zentrierung D50-D50, schwarz
0.0.408.12

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
St
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 21 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Zentrierung D50-D50, schwarz
0.0.408.12

Details

Zentrierungen zur Fixierung von mechanischen Antriebselementen in den entsprechenden Zentrierbohrungen der Adapterplatten, Kupplungsplatten etc.
Anwendungsbeispiele:
> Zentrierung D50-D50
Adapterplatte 80x80 -> Winkelgetriebe oder Kugelgewindetrieb
> Zentrierung D60-D60
Adapterplatte 120x80 -> Zahnriemenumlenkung 8 80 R25 oder Zahnriemenumlenkung 8 80 R50 II und 12 80 R75
> Zentrierung D50-D22
Winkelgetriebe -> Zahnriemenumlenkung 8 40 R25
oder
Kupplungsgehäuse 8 D55 -> Zahnriemenumlenkung 8 40 R25
> Zentrierung D60-D50
Adapterplatte 120x80 -> Winkelgetriebe oder Kugelgewindetrieb
Zentrierung D50-D50, schwarz
0.0.408.12

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
15060201
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
23039801
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
15060201
eCl@ss 8.0
15060201
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
Zolltarifnummer
73269098