Eigenschaften
Details
Al, eloxiert, schwarz
geradverzahnte, wälzgelagerte, zahnspieloptimierte Kegelradpaare aus hochfestem Stahl mit verschleißfester Oberfläche
Schmierung über Fettbad, wartungsfrei
Getriebeübersetzung i = 1 : 1
Nenndrehmoment Mnenn = 10 Nm
Nenndrehzahl nnenn = 400 min-1
Nennleistung Pnenn = 0,419 kW
Drehmoment Mmax. = 28 Nm
Drehzahl nmax. = 1000 min-1
Leistung Pmax. = 1,173 kW
Lebensdauer L = 10.000 h
Spielwinkel αmax. = 20 ’