Standard-Verbindungssatz 6, verzinkt
0.0.419.14

Standard-Verbindungssatz 6, verzinkt

0.0.419.14

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/41914
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Werkzeug
  • Downloads
  • Videos
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Standard-Verbindungssatz 6, verzinkt
0.0.419.14

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 6
Eigenschaft
verzinkt
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 9 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Anzugsmoment, verzinkt
Mverz. = 10 Nm
Standard-Verbindungssatz 6, verzinkt
0.0.419.14

Details

Standard-Verbindungsblech 6, St
Spezial-Halbrundschraube ähnlich ISO 7380-M6x14, St
Der item Standard-Verbindungssatz verbindet zwei Profile rechtwinklig mit hoher Festigkeit. Sein Verbindungsblech dient der optimalen Krafteinleitung und stellt die lagerichtige und torsionsresistente Fixierung sicher.
Die kraftvolle Profilverbindung erfordert eine Bearbeitung beider Profile. Zur Befestigung des Verbinders wird ein Gewinde in die Kernbohrung des ersten Profils gesetzt. Beim zweiten Profil ist eine Durchgangsbohrung für den Schraubendreher erforderlich, um den Verbinder mit dem angegeben Anzugsmoment M festzuziehen.
Beim Anschluss großer Profile können je nach Belastung mehrere Standard-Verbindungssätze verwendet werden. Damit Flächenelemente ohne Ausklinken der Ecken in die Profilnut eingelegt werden können, gibt es den Standard-Verbindungssatz 8 auch mit einseitiger Zentrierhilfe.
Zur sicheren Ableitung von elektrostatischer Aufladung steht der Standard-Verbindungssatz ESD zur Verfügung.
Der item Standard-Verbindungssatz 6, verzinkt verbindet zwei Profile 6 rechtwinklig mit hoher Belastbarkeit gegen Verschiebung und Torsion. Das Verbindungsblech aus verzinktem Stahl greift beidseitig in die Nuten und stellt so die verdrehgesicherte Ausrichtung sicher.
Zur Befestigung wird ein Gewinde in die Kernbohrung des ersten Profils geschnitten. Das zweite Profil benötigt eine Montagebohrung und wird ortsfest angeschlossen.
In die Kernbohrung der Profile wird direkt das erforderliche Gewinde gebohrt.
Position der Durchgangsbohrungen für den Schraubendreher.
Je nach Einbaulage der Profile können die Standard-Verbindungsbleche in der erforderlichen Richtung angeordnet werden.
Die Verbindung großer Profile mit hohen Belastbarkeiten kann mit einer entsprechend größeren Anzahl von Standard-Verbindungen ausgeführt werden.
Montage mit bündiger Profilstirnseite
Standardverbinder ragen im Vergleich zu anderen Verbindern nur minimal in die Nut. Der Standard-Verbindungsatz 6 ist mit beidseitig greifender Verdrehsicherung, einseitig verkürztem Verbindungsblech und kompakter Zentrierhilfe (K) verfügbar. Die Varianten "einseitig" und "K" lassen eine bzw. beide Nuten der Aluminiumprofile frei.
Zur Ableitung elektrostatischer Aufladung gibt es Standard-Verbindungssätze 6 auch in ESD-sicherer Ausführung.
Standard-Verbindungssatz 6, verzinkt
0.0.419.14

Zubehör / Dienstleistung

Bearbeitung Profil, Gewinde stirnseitig M6x16
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.419.15
Bearbeitung Profil, Bohrung nutseitig 6 D5,5
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.419.16
Standard-Verbindungssatz 6, verzinkt
0.0.419.14

Werkzeug

Bohreinheit, Bohrständer
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.465.88
Bohreinheit, Bohr-Adaptersatz 6
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.459.33

Downloads

Der schnelle Weg zur passenden Verbindung(1 MB)
ESD Produkt Qualifikation(332 KB)

Videos

item Standard Verbindungssatz

Der Standard-Verbinder ist eine rechtwinklige und kraftschlüssige Aluprofil-Verbindung mit hoher Festigkeit und Belastbarkeit. Der große Montagevorteil liegt im minimalen Bearbeitungsaufwand der Profile bei geringen Einzelstückkosten des Verbinders.

Anwendung

Beistelltisch hoch - Art. Nr. EX-01006

Stabile, hochbelastbare Tischkonstruktion für vielfältige industrielle Anwendungen.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Gestell mit Schutzabdeckung - Art. Nr. EX-01021

Die abgewinkelte Abdeckung sieht elegant aus und erleichtert den Blick auf die Werkstücke.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten

Anwendung

MB Transportwagen - Art. Nr. EX-01077

Der Transportwagen ist aus klassischen Profilen 8 mit den Maßen 40 x 40 mm. Er ist leicht und mit den hochwertigen Lenkrollen D75 komfortabel zu steuern.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Standard-Verbindungssatz 6, verzinkt
0.0.419.14

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Zolltarifnummer
73181568