Eigenschaften
Details
wälzgelagerte Zahnriemenscheibe mit Vielkeilnabe, Nabengeometrie VK32 für Vielkeilwelle VK32 DIN ISO 14 - 6x26x32, Nabenlänge 75 mm
eine Umdrehung entspricht 280 mm
Wirkradius rw = 44,6 mm
Reibmoment bei 1‰ Vorspannung des Zahnriemens:
MR = 1,05 Nm
max. Belastung: MD = 92 Nm
Zahnriemenlänge innerhalb der Zahnriemenumlenkung bei
Umlenkung um 90°: 220 mm
Umlenkung um 180°: 300 mm
Zahnteilung p = 10 mm Zähnezahl z = 28
Zubehör / Dienstleistung
1 Stück
0.0.362.07
1 Stück
0.0.480.71
Zuschnitt max. 50 m
0.0.426.03