Abdeckkappe 8 R40/80-30°, schwarz
0.0.427.69

Abdeckkappe 8 R40/80-30°, schwarz

0.0.427.69

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/42769
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Klassifizierung
Abdeckkappe 8 R40/80-30°, schwarz
0.0.427.69

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PA-GF
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 4.2 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Abdeckkappe 8 R40/80-30°, schwarz
0.0.427.69

Details

Abgerundete Abdeckkappen für die Stirnfläche der verschiedenen Profilgeometrien. Das Entgraten der Schnittfläche entfällt.
Kunststoff-Abdeckkappen werden durch Aufdrücken/Aufschlagen in den Kernbohrungen befestigt.
Abdeckkappe 8 R40/80-30°, schwarz
0.0.427.69

Zubehör / Dienstleistung

Befestigungsschraube 8 5x14, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.427.08
Abdeckkappe 8 R40/80-30°, schwarz
0.0.427.69

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39235090