Polycarbonat 8mm, klar
0.0.428.25

Polycarbonat 8mm, klar

0.0.428.25

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/42825
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
Zuschnitt max. 3020x2020 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück Plattenmaß ca. 3050x2050 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Polycarbonat 8mm, klar
0.0.428.25

Eigenschaften

Material
PC
Eigenschaft
klar
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3020x2020 mm
Gewicht spez. Fläche
m = 9.6 kg/m2
ESD
ESD-sicher = Nein
Polycarbonat 8mm, klar
0.0.428.25

Details

Dickentoleranz ± 5%
Polycarbonat ist ein transparenter Kunststoff, der sich durch sehr gute optische Eigenschaften sowie eine glänzende, glatte Oberfläche auszeichnet. Vorteilhaft ist die außergewöhnliche Schlagfestigkeit und Zähigkeit, so dass Polycarbonatplatten federnd und nahezu unzerbrechlich sind. Über einen großen Temperaturbereich (von -40°C bis +135°C) weisen sie Beständigkeit auf.
Polycarbonat ist für Türen und Verkleidungen mit Sicherheitsanforderungen geeignet. Eine längerfristige Beanspruchung von Polycarbonat-Scheiben mit UV-Licht oder Kühlschmierstoffen kann zu einer Materialversprödung und damit zu einer verminderten Rückhaltefähigkeit der Sicherheitsscheibe führen.
Bei der Verwendung von Polycarbonat-Platten mit anderen Materialien (Aluminium, Stahl) sind die unterschiedlichen Wärmeausdehnungen zu berücksichtigen.
Polycarbonat 8mm, klar
0.0.428.25

Zubehör / Dienstleistung

Sägebearbeitung für Flächenelemente Kategorie 2
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.475.49

Downloads

Datenblatt(259 KB)
Polycarbonat 8mm, klar
0.0.428.25

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
Zolltarifnummer
39206100