Klipp 8 St, verzinkt
0.0.428.97

Klipp 8 St, verzinkt

0.0.428.97

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/42897
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Klipp 8 St, verzinkt
0.0.428.97

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
St
Eigenschaft
verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 2.5 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Klipp 8 St, verzinkt
0.0.428.97

Details

empfohlene Anzahl: 5 Stück auf 1 m
Der Klipp 8 St ist ein Verbindungelement mit zwei Klemmfedern. Er wird beispielsweise zur Befestigung von runden Abdeckprofilen oder des Zargenprofils 8 31x20 verwendet. Zuerst wird der Metallklipp in regelmäßigem Abstand auf die Verbindungsstellen des Profils gepresst. Anschließend wird dieses in die Nut 8 gedrückt.
Die runden bzw. flachen Abdeckprofile R, WR und F werden in Verbindung mit dem Klipp 8 St in die Profilnut 8 eingesetzt.

Anwendung

Mikroskop-Wagen - Art. Nr. EX-01110

Der Mikroskop-Wagen hat überall geschlossene Nuten und kommt ohne sichtbare Verbinder aus.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Klipp 8 St, verzinkt
0.0.428.97

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
22320204
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 7.0
31162305
UNSPSC 9.0
31162305
Zolltarifnummer
73269098