Stellfuß D30, M6x60, schwarz
0.0.434.51

Stellfuß D30, M6x60, schwarz

0.0.434.51

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/43451
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Klassifizierung
Stellfuß D30, M6x60, schwarz
0.0.434.51

Eigenschaften

Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 17 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Kraft max.
Fmax. = 900 N
Winkel
α = 15 °
Stellfuß D30, M6x60, schwarz
0.0.434.51

Details

Spindel, St, verzinkt
Fußteller, PA, schwarz
Sechskantmutter DIN 934 M6-I8I, St, verzinkt
Fester Stand durch doppelten Ausgleich! Die stufenlos höhenverstellbaren Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten zusätzlich durch ihren neigbaren Tellerfuß aus.
Der Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden. Die minimale Fußhöhe wird durch Entfernen der Sechskantmutter erreicht.
Zur Bodenverankerung werden Klemmlaschen verwendet. Gummieinsätze sichern gegen Verschieben und schützen den Boden.
Der Neigungsausgleich findet über Kugel und Kugelpfanne statt.
Stellfuß D30, M6x60, schwarz
0.0.434.51

Zubehör / Dienstleistung

Gummieinsatz D30, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.434.50
Bearbeitung Profil, Gewinde stirnseitig MX x 7X
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.722.96
Stellfuß D30, M6x60, schwarz
0.0.434.51

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 8.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
Zolltarifnummer
83024900