Dichtprofil 8 2-4mm, schwarz
0.0.436.83

Dichtprofil 8 2-4mm, schwarz

0.0.436.83

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/43683
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
Zuschnitt max. 20 m
≥1
auf Anfrage
1 Rolle à 20 m
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Werkzeug
  • Klassifizierung
Dichtprofil 8 2-4mm, schwarz
0.0.436.83

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
TPV
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
Zuschnitt max. 20 m
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 52 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Dichtprofil 8 2-4mm, schwarz
0.0.436.83

Details

Dichtprofile befestigen Flächenelemente unterschiedlicher Dicke in der Profilnut 5, 6, 8 oder 12. Die dauerelastischen Leisten aus TPV dichten die Nutkanten ab und erleichtern das Reinigen, weil sich weder Feuchtigkeit noch Staub in der Nut sammeln können.
Dichtprofile werden auf einer Seite in die Nut eingedrückt. Sie können auch nachträglich zur Fixierung von Flächenelementen verwendet werden. Die Ausführung in der Farbe Grau passt harmonisch zu den eloxierten Aluminiumprofilen.
Das Silikon- und PVC-freie Material ist beständig gegen Reinigungsmittel, Mineralöl, Ozon und Acrylfarben.
Zum einfachen und lagerichtigen Einbau der Dichtprofile wird empfohlen, diese vor der Montage mit Seifenwasser zu benetzen.
Das Verrasten der Dichtprofile in der Profilnut muss durch sorgfältiges Eindrücken erfolgen.
Das Montagewerkzeug erleichtert das lagerichtige Eindrücken des Dichtprofils in die Profilnut.
Dichtprofil 8 2-4mm, schwarz
0.0.436.83

Werkzeug

Montagewerkzeug Dichtprofil 6-12
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.493.28
Allzweckschere
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.265.63
Allzweckschere mit 90°-Anschlag
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.662.33
Dichtprofil 8 2-4mm, schwarz
0.0.436.83

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
Zolltarifnummer
40069000