Klemmprofil-Aufhängung 8 E
0.0.440.05

Klemmprofil-Aufhängung 8 E

0.0.440.05

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/44005
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Klemmprofil-Aufhängung 8 E
0.0.440.05

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 112 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Klemmprofil-Aufhängung 8 E
0.0.440.05

Details

4 Bolzen, St, verzinkt
4 Scheiben ISO 7093-2 -8- 200 HV, verzinkt
4 Nutensteine 8 St M8, verzinkt
Klemmprofil-Aufhängung E:
zur Verwendung mit den Klemmprofil-Verbindern E.
> Spaltmaß zwischen Rahmen- und Ständerprofil 12 mm
> mittlere Belastbarkeit
> seitlicher Toleranzausgleich 6 mm
Die Klemmprofil-Aufhängungen E ermöglichen das Einhängen von Rahmenelementen mit Klemmprofil-Verbindern E in eine beliebige Konstruktion. Durch die Integration der Aufhängefunktion in die Eckbereiche des Rahmenelements kann ein schmaler Spalt (12 mm) zwischen Rahmenelement und Ständer realisiert werden.
Eingehängte Rahmenelemente können bei Bedarf durch das nachträgliche Verschieben der unteren Klemmprofil-Aufhängung zusätzlich verriegelt werden.
Montagereihenfolge:
1. Rahmenelement in die bestehende Konstruktion einhängen.
2. Die Höhe des Rahmenelements wird durch die Position der oberen Aufhängungen bestimmt (a).
3. Verschieben der unteren Klemmprofil-Aufhängungen zur Verriegelung des Rahmenelements (bei Bedarf).
Montagereihenfolge:
1. Rahmenelement in die bestehende Konstruktion einhängen.
2. Die Höhe des Rahmenelements wird durch die Position der oberen Aufhängungen bestimmt (a).
3. Verschieben der unteren Klemmprofil-Aufhängungen zur Verriegelung des Rahmenelements (bei Bedarf).
Klemmprofil-Aufhängung 8 E
0.0.440.05

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
Zolltarifnummer
73269098