Nutscheibe 6 D4, verzinkt
0.0.444.45

Nutscheibe 6 D4, verzinkt

0.0.444.45

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/44445
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Nutscheibe 6 D4, verzinkt
0.0.444.45

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 6
Material
St
Eigenschaft
verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 2.32 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Nutscheibe 6 D4, verzinkt
0.0.444.45

Details

amin. = ø 3,5 mm
Nutscheiben zur Optimierung der Einleitung von Schraubenkräften bei der Verwendung von Schrauben in Profilnuten, deren Breite größer ist als der Nenndurchmesser der Schraube (geeignet für Halbrundschrauben DIN ISO 7380). Die Schraube kann durch eine Montagebohrung angezogen werden (ähnlich der Standardverbindung von Profilen).
Mit den Nutscheiben können beliebige Bauelemente verdeckt (Schraubenkopf in der Profilnut, Gewinde im Bauelement) befestigt werden.
Zusätzlich ermöglichen die Nutscheiben eine Standard-Verbindung (ohne Verdrehsicherung) von Profilen unterschiedlicher Baureihen.

Anwendung

Schrank 6x8 - Art. Nr. EX-01075

Die Außenmaße dieses Schranks sind 2000 x 1410 x 440 mm und bieten Platz für 48 Behälter, auf sechs Ebenen je acht Stück. Die Türen mit den formschönen Scharnieren 8 Al , die über die ganze Höhe reichen, ermöglichen es, jede Ecke gut zu erreichen.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Nutscheibe 6 D4, verzinkt
0.0.444.45

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
UNSPSC 9.0
31161815
Zolltarifnummer
73269098