Kanalprofil U 40x40 E, natur
0.0.452.20

Kanalprofil U 40x40 E, natur

0.0.452.20

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/45220
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 3000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Kanalprofil U 40x40 E, natur
0.0.452.20

Eigenschaften

Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 0.45 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Nennlänge, mm
L = 3000 mm
Fläche
A = 1.7 cm2
Kanalprofil U 40x40 E, natur
0.0.452.20

Details

Einfache Aluminium-Kanäle zur Verlegung von Kabeln und Schläuchen. Die Kanäle bestehen aus U-förmigen Kanalprofilen und einem entsprechenden Deckelprofil. Sie sind in den Rastermaßen der Profilbaureihen 6 und 8 erhältlich.
Einfache Aluminium-Kanäle zur Verlegung von Kabeln und Schläuchen. Die Kanäle bestehen aus U-förmigen Kanalprofilen und einem entsprechenden Deckelprofil. Sie sind in den Rastermaßen der Profilbaureihen 6 und 8 erhältlich.
Kanalprofile U sind mit oder ohne Schraubkanal (SE) zur Befestigung von seitlichen Abdeckkappen aus Metall verfügbar. Als obere Abdeckung kann ein Deckelprofil E in der entsprechenden Breite bestellt werden.
Kanalprofil U 40x40 E, natur
0.0.452.20

Zubehör / Dienstleistung

Deckelprofil D40 E, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Artikel
7.0.001.46
Durchführung Deckel 40, schwarz
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.479.76
Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(341 KB)
Kanalprofil U 40x40 E, natur
0.0.452.20

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990