Vorlagenhalter 8 Deckelprofil, natur
0.0.454.48

Vorlagenhalter 8 Deckelprofil, natur

0.0.454.48

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/45448
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 3000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Klassifizierung
Vorlagenhalter 8 Deckelprofil, natur
0.0.454.48

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 0.47 kg/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 3000 mm
Vorlagenhalter 8 Deckelprofil, natur
0.0.454.48

Details

Vorlagenhalter können als Klemmbretter oder Rahmen für Vorlagen in beliebigen Größen individuell gebaut werden.
Dabei bieten die item Vertriebspartner eine Projektierung an bzw. arbeiten ein detailliertes Angebot aus und liefern neben den einzelnen Komponenten auch vollständige Rahmen oder Bausätze.
Die notwendigen Maßangaben für Vorlagenhalter mit individuellen Größen enthalten die untenstehenden Tabellen.
In allseitig geschlossenen Vorlagenhalter-Rahmen kann eine Schutzscheibe eingesetzt werden. Diese wird ebenfalls durch das Deckelprofil gehalten.
Vorlagenhalter 8 Deckelprofil, natur
0.0.454.48

Zubehör / Dienstleistung

Dichtschnur D3, klar
Liefereinheit
Zuschnitt max. 10m
Artikel
0.0.485.88
Vorlagenhalter 8 Federblech, rostfrei
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.486.76
Vorlagenhalter 8 Abdeckkappensatz
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.485.76
Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30
Vorlagenhalter 8 Deckelprofil, natur
0.0.454.48

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
44111501
UNSPSC 9.0
44111501
Zolltarifnummer
76042990