Riffelblech Al 5mm, blank (nicht entfettet)
0.0.457.18

Riffelblech Al 5mm, blank (nicht entfettet)

0.0.457.18

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/45718
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
Zuschnitt max. 2970x1470 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück Plattenmaß ca. 3000x1500 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Riffelblech Al 5mm, blank (nicht entfettet)
0.0.457.18

Eigenschaften

Material
AlMg3
Eigenschaft
blank (nicht entfettet)
Liefereinheit
1 Stück Plattenmaß ca. 3000x1500 mm
Gewicht spez. Fläche
m = 9.90 kg/m2
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 3000 mm
Riffelblech Al 5mm, blank (nicht entfettet)
0.0.457.18

Details

Riffelung "Duett" DIN EN 1386
Blechdicke 3,5 mm
Riffelblech aus Aluminium ist der ideale Werkstoff für alle Bereiche, wo eine erhöhte Rutschfestigkeit gefordert ist. Besonders bei Podesten und Trittstufen, aber auch im dekorativen Bereich findet Riffelblech seine Anwendung.
Die Gesamtdicke des Riffelblechs Al beträgt 5 mm, gemessen einschließlich der Riffelung.
Riffelblech Al 5mm, blank (nicht entfettet)
0.0.457.18

Zubehör / Dienstleistung

Sägebearbeitung für Flächenelemente Kategorie 2
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.475.49

Downloads

Datenblatt(261 KB)
Riffelblech Al 5mm, blank (nicht entfettet)
0.0.457.18

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
35070103
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 7.1
35020503
eCl@ss 8.0
35020503
UNSPSC 7.0
30102206
UNSPSC 9.0
30102206
Zolltarifnummer
76061230