Verbindungsprofil 8 240, natur
0.0.458.14

Verbindungsprofil 8 240, natur

0.0.458.14

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/45814
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Paar à 6000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 6000 mm, 1 Paar
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Verbindungsprofil 8 240, natur
0.0.458.14

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
1 Paar à 6000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 7.12 kg/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 6000 mm
Fläche
A = 26 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-Achse
Ix = 1808.44 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse
Iy = 19.33 cm4
Flächenträgheitsmoment Torsion
It = 12.54 cm4
Widerstandsmoment um x-Achse
Wx = 139.65 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse
Wy = 7.24 cm3
Verbindungsprofil 8 240, natur
0.0.458.14

Details

(Die Kennwerte gelten für je eine Profilstange)
Die Verbindungsprofile 8 160 und 8 240 werden paarweise bearbeitet mit Bohrungen für die Befestigungsschrauben DIN 912-M8x60 und Sechskantmuttern DIN 934-M8 ausgeliefert.
Verbindungsprofil 8 240, natur
0.0.458.14

Zubehör / Dienstleistung

Zylinderschraube DIN 912 M8x60, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
8.0.006.36
Sägeschnitt Profil, große Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.265.55

Downloads

Montageanleitung(198 KB)
Verbindungsprofil 8 240, natur
0.0.458.14

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990