Stellfuß D20, M5x45, rostfrei
0.0.464.81

Stellfuß D20, M5x45, rostfrei

0.0.464.81

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/46481
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Stellfuß D20, M5x45, rostfrei
0.0.464.81

Eigenschaften

Eigenschaft
rostfrei
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 19 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Kraft max.
Fmax. = 1500 N
Winkel
α = 7 °
Stellfuß D20, M5x45, rostfrei
0.0.464.81

Details

Spindel, St, rostfrei
Fußteller, St, rostfrei
Sechskantmutter DIN 934-M5, St, rostfrei
Für den Einsatz in korrosionsgefährdeten Bereichen sind Tellerstellfüße in rostfreier Ausführung besonders geeignet . Durch ihre elektrische Leitfähigkeit sind sie außerdem ideal für Tische und Vorrichtungen in ESD-gefährdeten Bereichen.
Hinweis:
Der Schutzleiter-Anschluss einer Maschine oder Vorrichtung darf nicht über einen leitfähigen Stellfuß erfolgen. Hierzu ist ein zusätzlicher Erdungsanschluss mit separatem Kabel erforderlich.
Der Neigungsausgleich findet über Kugel und Kugelpfanne statt.
Stellfuß D20, M5x45, rostfrei
0.0.464.81

Zubehör / Dienstleistung

Bearbeitung Profil, Gewinde stirnseitig MX x 7X
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.722.96

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(348 KB)
Stellfuß D20, M5x45, rostfrei
0.0.464.81

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 8.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
Zolltarifnummer
73181558