Rollladen-Lamellenprofil Al, natur
0.0.465.69

Rollladen-Lamellenprofil Al, natur

0.0.465.69

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/46569
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 3000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Rollladen-Lamellenprofil Al, natur
0.0.465.69

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 0.16 kg/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Fläche
A = 0.581 cm2
Rollladen-Lamellenprofil Al, natur
0.0.465.69

Details

Rollläden können als bewegliche Flächenelemente z. B. zum Verschluss von Schranksystemen, Schalttafeln und Bedienpulten eingesetzt werden. Vorteilhaft ist die Flexibilität der Fläche, die eine Unterbringung innerhalb des Gehäuses ermöglicht und keinen äußeren Schwenk- oder Verschieberaum benötigt.
Das Rollladen-System ist geeignet zum Aufbau manuell betätigter Rollläden in vertikaler und horizontaler Einbaulage. Es kann in Rahmenkonstruktionen aus beliebigen Trägerprofilen der Baureihe 8 eingesetzt werden.
Das System besteht aus der Rollladen-Führung und dem Rollladen, die jeweils modular aufgebaut sind.
Der Rollladen ist in Aluminium- oder Kunststoff-Ausführung verfügbar.
Der Aluminium-Rollladen wird aufgebaut aus Lamellenprofilen Al, zwischen die jeweils Lamellenisolierungen eingeschoben werden. Jede Lamelle muss an beiden Enden mit Lamellengleitschuhen versehen werden.
Gewicht des Aluminium-Rollladens: 8 kg/m2
Länge der Aluminium-Rollladen-Lamellen:
l = X - 24 mm
Rollladen-Lamellenprofil Al, natur
0.0.465.69

Zubehör / Dienstleistung

Rollladen-Endleiste, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Artikel
0.0.465.66
Rollladen-Lamellenisolierung, transparent
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.458.66
Rollladen-Lamellengleitschuh, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.458.77
Sägeschnitt Profil, kleine Al- und K-Profile
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.483.21

Downloads

Montageanleitung(821 KB)
Rollladen-Lamellenprofil Al, natur
0.0.465.69

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
UNSPSC 9.0
30151801
Zolltarifnummer
76042100