Säulen-Deckelprofil D110, natur
0.0.475.09

Säulen-Deckelprofil D110, natur

0.0.475.09

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/47509
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 3000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Klassifizierung
Säulen-Deckelprofil D110, natur
0.0.475.09

Eigenschaften

Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 0.37 kg/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Fläche
A = 1.39 cm2
Säulen-Deckelprofil D110, natur
0.0.475.09

Details

Das Säulenprofil D110 erzeugt in Verbindung mit zwei aufgesetzten Deckelprofilen eine Säule mit kreisrundem Querschnitt, die als zentrales Tischbein ebenso verwendet werden kann wie als formschöne Stütze für aufgelagerte Konstruktionen.
Profile mit Nuten im Rastermaß 40 mm können über die Kernbohrungen des Säulenprofils D110 verschraubt werden.
Stirnseitig kann das Säulenprofil D110 mit dem Flansch D130 an beliebigen Flächen verschraubt werden.
Säulen-Deckelprofil D110, natur
0.0.475.09

Zubehör / Dienstleistung

Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30
Säulen-Deckelprofil D110, natur
0.0.475.09

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100