Sägeschnitt Profil, übergroße Querschnitte
0.0.475.31

Sägeschnitt Profil, übergroße Querschnitte

0.0.475.31

Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/47531
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Sägeschnitt Profil, übergroße Querschnitte
0.0.475.31

Eigenschaften

Liefereinheit
1 Stück
ESD
ESD-sicher = Ja
Zuschnittslänge
Ja

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(332 KB)
Sägeschnitt Profil, übergroße Querschnitte
0.0.475.31

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 8.0
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Zolltarifnummer
76042100