Scharnierlappenprofil V 6 e leicht, natur
0.0.478.95

Scharnierlappenprofil V 6 e leicht, natur

0.0.478.95

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/47895
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 3000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Scharnierlappenprofil V 6 e leicht, natur
0.0.478.95

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 6
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 0.57 kg/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Scharnierlappenprofil V 6 e leicht, natur
0.0.478.95

Details

Individuell erstelltes Scharnierband an einer Klappe, das den Spalt zwischen Tür und Zarge vollständig abdeckt.
Die Scharnierlappenprofile können mit einer Bohrung oder Senkbohrung für die Schraubbefestigung versehen werden. Die richtige Position der Bohrung ist durch eine Anrisskerbe auf der Scharnierrückseite gekennzeichnet.
Scharnierlappenprofil V 6 e leicht, natur
0.0.478.95

Zubehör / Dienstleistung

Scharnier Al leicht, Bolzensatz D6
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.621.16
Nutenstein 6 St M5, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.419.43
Senkschraube DIN 7991 M5x12, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
8.0.000.75
Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30

Downloads

Montageanleitung(397 KB)
Scharnierlappenprofil V 6 e leicht, natur
0.0.478.95

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
Zolltarifnummer
76042100