Radien-Dichtung 8 80x40 R80, grau ähnlich RAL 7042
0.0.480.02

Radien-Dichtung 8 80x40 R80, grau ähnlich RAL 7042

0.0.480.02

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/48002
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Radien-Dichtung 8 80x40 R80, grau ähnlich RAL 7042
0.0.480.02

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PA
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 4.0 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Reinraumtauglichkeit
Ja
Radien-Dichtung 8 80x40 R80, grau ähnlich RAL 7042
0.0.480.02

Details

Die Radien-Dichtungen aus Kunststoff schaffen einen stetigen Übergang der Außenkontur bei T-förmigen Profilverbindungen. Der Spalt zwischen dem geraden stirnseitigen Sägeschnitt des Profils und dem Radius der Profilkante wird durch die Dichtung ausgefüllt.
So wird die Reinigung dieser Verbindungsstellen vereinfacht und das Eindringen von Schmutz in die Hohlräume der Profile verhindert. Radien- Dichtungen sind daher besonders für Reinraum-Anwendungen geeignet.
Die Radiendichtungen können in Kombination mit allen bekannten Verbindungselementen verwendet werden.
Hinweis:
Der Kraftschluss der Verbindung mit Radiendichtung erfolgt bei Standard-, Universal- und Automatik-Verbindungen über ein Zwischenelement aus Kunststoff. Es wird empfohlen, den Sicherheitsfaktor bei Auslegung einer Konstruktion zu verdoppeln.
Bei der Ermittlung der Länge von Profilen zwischen zwei begrenzenden Streben ist die Dicke der Radien-Dichtungen je Seite zu berücksichtigen.
Radien-Dichtung 8 80x40 R80, grau ähnlich RAL 7042
0.0.480.02

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23079090
eCl@ss 4.0
23071404
eCl@ss 4.1
23071404
eCl@ss 5.0
23079004
eCl@ss 5.1
23079004
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23079090
eCl@ss 8.0
23079090
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097