Abdeck- und Einfassprofil 8, blau ähnlich RAL 5010
0.0.481.01

Abdeck- und Einfassprofil 8, blau ähnlich RAL 5010

0.0.481.01

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/48101
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 2000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Werkzeug
  • Klassifizierung
Abdeck- und Einfassprofil 8, blau ähnlich RAL 5010
0.0.481.01

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PP
Eigenschaft
blau ähnlich RAL 5010
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 19 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 2000 mm
Abdeck- und Einfassprofil 8, blau ähnlich RAL 5010
0.0.481.01

Details

Profil aus flexiblem Kunststoff für zwei unterschiedliche Anwendungen: Als Abdeckprofil verschließt es die Profilnuten gegen gröbere Verschmutzungen.
Mit der geöffneten Seite nach außen dient es als Einfassprofil für Flächenelemente, die so direkt in der breiten Profilnut sicher gehalten werden.
Die Verwendung der farbigen Abdeck- und Einfassprofile ermöglicht die farbliche Gestaltung einer Profilkonstruktion bei gleichzeitigem Abdecken der Profilnuten.
Farbvarianten in vielen Grundfarben
Die Verwendung der farbigen Abdeck- und Einfassprofile ermöglicht die farbliche Gestaltung einer Profilkonstruktion bei gleichzeitigem Abdecken der Profilnuten.
Graue Abdeckprofile für optisch unauffällige Nutabdeckung
Graue Abdeckprofile verschließen die Profilnut farblich dem Aluminium angepasst.
Kabelabdeckung in der Profilnut
In den Nuten können auch elektrische Zuleitungen geschützt und unsichtbar verlegt werden.
Mit der geschlossenen Seite nach oben eingesetzt, schützt das Abdeck- und Einfassprofil die Nut vor Verschmutzung.
Abdeck- und Einfassprofil 8, blau ähnlich RAL 5010
0.0.481.01

Werkzeug

Allzweckschere
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.265.63
Allzweckschere mit 90°-Anschlag
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.662.33
Abdeck- und Einfassprofil 8, blau ähnlich RAL 5010
0.0.481.01

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
Zolltarifnummer
39169090