Dichtbürste KW, schwarz
0.0.488.47

Dichtbürste KW, schwarz

0.0.488.47

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/48847
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 2000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Downloads
  • Klassifizierung
Dichtbürste KW, schwarz
0.0.488.47

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Material
PA
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 40.0 g/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Nennlänge, mm
L = 2000 mm
Dichtbürste KW, schwarz
0.0.488.47

Details

Die Dichtbürste KW wird zur Befestigung am Deckelprofil 160 KW in die entsprechende Nut des Deckelprofils 160 KW eingeschoben. Anschließend wird diese Nut mit einem Körner o. Ä. von der Unterseite aus an einigen Stellen verformt, so dass eine dauerhafte Klemmung der Dichtbürste KW gewährleistet ist.
Dichtbürste KW, schwarz
0.0.488.47

Zubehör / Dienstleistung

Deckelprofil 160 KW, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Artikel
0.0.474.78
Abdeckkappe 160-45° KW
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.474.98
Verriegelung 160 KW, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.474.70
Trägerprofil KW, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Artikel
0.0.474.75
Wandprofil 160-45° KW, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Artikel
0.0.474.76
Flexkanal E
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.635.78
Wandprofil KW, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Artikel
0.0.474.79

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(342 KB)
Dichtbürste KW, schwarz
0.0.488.47

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
Zolltarifnummer
96035000