Adapter 8 40x40/D40, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.489.86

Adapter 8 40x40/D40, weißaluminium ähnlich RAL 9006

0.0.489.86

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/48986
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Adapter 8 40x40/D40, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.489.86

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
GD-Zn
Eigenschaft
weißaluminium ähnlich RAL 9006
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 42 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Adapter 8 40x40/D40, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.489.86

Details

Harmonischer Übergang der Profilquerschnitte
Der Spalt, welcher bei der Verbindung zwischen der gerundeten Außenfläche von Profilen 8 D40 und geraden Profilstirnflächen (oder beliebigen ebenen Bauteilen) entstehen würde, wird durch die Adapter 8 D40 vollständig geschlossen. Dabei wird die jeweilige Außenkontur des Profils aufgenommen und harmonisch zu der Anschlussfläche des zweiten Profils übergeleitet.

Abdeckung der Schnittflächen
Die Adapter 8 D40 erfüllen zugleich die Aufgabe einer Radiendichtung. Die vollständige Abdeckung der Profilstirnseite verschließt die Öffnungen des Profilquerschnitts.
Für rechtwinklige Profilverbindungen sind besonders der Standard-Verbindungssatz 8 sowie der neue Automatik-Verbindungssatz 8 N D40 geeignet. Bei der Ermittlung der Zuschnittlänge der Profile ist die Wanddicke der Adapter 8 D40 von 2 mm zu berücksichtigen.
Die Adapter 8 D40 erfüllen zugleich die Aufgabe einer Radiendichtung. Die vollständige Abdeckung der Profilstirnseite verschließt die Öffnungen des Profilquerschnitts.
Adapter 8 40x40/D40, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.489.86

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Zolltarifnummer
79070000