Acrylglas 4mm GS, beidseitig satiniert, glasfarben getönt
0.0.492.37

Acrylglas 4mm GS, beidseitig satiniert, glasfarben getönt

0.0.492.37

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/49237
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück Plattenmaß ca. 3050x2030 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 3020x2000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Acrylglas 4mm GS, beidseitig satiniert, glasfarben getönt
0.0.492.37

Eigenschaften

Material
PMMA
Eigenschaft
glasfarben getönt
Liefereinheit
1 Stück Plattenmaß ca. 3050x2030 mm
Gewicht spez. Fläche
m = 4.76 kg/m2
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 3050 mm
Acrylglas 4mm GS, beidseitig satiniert, glasfarben getönt
0.0.492.37

Details

Dickentoleranz ± 10 %
Beidseitig satiniertes Acrylglas für transluzente Wandelemente
Acrylglas beidseitig satiniert in den Farbstellungen opalfarben, rauchfarben und glasfarben ist besonders geeignet für transluzente, sichthemmende Abtrennungen sowie für die effektvolle Gestaltung von Wand- und Deckenelementen. Es zeichnet sich durch eine besonders hohe Formbeständigkeit bei höheren Temperaturen sowie die gute Diffusion und Durchlässigkeit von Licht aus, was seine Verwendung auch für Lichtkästen und hinterleuchtete Werbeflächen gestattet.
Acrylglas 4mm GS, beidseitig satiniert, glasfarben getönt
0.0.492.37

Zubehör / Dienstleistung

Sägebearbeitung für Flächenelemente Kategorie 1
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.475.48

Downloads

Datenblatt(266 KB)
Acrylglas 4mm GS, beidseitig satiniert, glasfarben getönt
0.0.492.37

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
Zolltarifnummer
39205100