Profil 8 D40 1NO, natur
0.0.493.40

Profil 8 D40 1NO, natur

0.0.493.40

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/49340
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Werkzeug
  • Downloads
  • Durchbiegungsrechner
  • Klassifizierung
Profil 8 D40 1NO, natur
0.0.493.40

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 1.48 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Nennlänge, mm
L = 6000 mm
Fläche
A = 5.51 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-Achse
Ix = 5.87 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse
Iy = 5.63 cm4
Flächenträgheitsmoment Torsion
It = 2.02 cm4
Widerstandsmoment um x-Achse
Wx = 3.00 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse
Wy = 2.80 cm3
Profil 8 D40 1NO, natur
0.0.493.40

Details

Die Profile 8 D40 weisen einen runden Querschnitt von 40 mm Durchmesser auf. Die 4 Profilnuten 8 sind in einem Winkel von jeweils 90° zueinander angeordnet. Die Nuten können wie bei rechteckigen Profilquerschnitten für die Aufnahme von Flächenelementen und Anbauteilen sowie für die Verbindungstechnik benutzt werden.
Profile mit rundem Querschnitt eignen sich besonders zum Bau von Einrichtungen zur Materialbereitstellung wie Regalen und Tischkonstruktionen oder für ergänzende Betriebsmittel wie Beschilderungen und Handläufe.
Die Profilnuten ermöglichen die Anbindung von Zubehörelementen, die zur Befestigung an Profilen mit der Nut 8 abgestimmt sind. Die Verbindung der Profile untereinander, mit Rechteckprofilen der Baureihe 8 oder mit anderen Bauteilen erfolgt unter Verwendung der Adapter 8 D40.
Die Abdeckung der geschlossenen Nuten ist so gestaltet, dass sie auf einfache Weise zum Anbau von Zubehörelementen oder zum Einsatz der Profilverbindungen entfernt werden kann. Die sinnvolle Kombination von Profilen mit geschlossenen Nuten und Profilen, deren Nuten offen sind, führt zur Vereinfachung der Montage.
Die richtige Winkellage des Profils lässt sich einfach unter Zuhilfenahme eines Winkels mit Verdrehsicherung (z. B. Winkel V 8 40 Zn) bestimmen, der auf die Stirnseite des Profils 8 D40 aufgesetzt wird.
Profil 8 D40 1NO, natur
0.0.493.40

Zubehör / Dienstleistung

Abdeckkappe 8 D40, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.489.53
Abdeckkappe 8 D40, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.627.32
Abdeckkappe 8 D7-D40, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.493.88
Automatik-Verbindungssatz 8 NO D40
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.493.91
Adapter 8 D40/D40, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.489.88
Adapter 8 40x40/D40, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.489.86
Adapter 8 80x40/D40, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.489.87
Standard-Verbindungssatz 8, rostfrei
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.388.79
Standard-Verbindungssatz 8, verzinkt
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.026.07
Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30
Profil 8 D40 1NO, natur
0.0.493.40

Werkzeug

Spannbacken D40
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
1.0.003.75
Nutöffner 8NO
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.612.88
Nutöffner 8NO für Standard-Verbindungssatz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.612.89
Nutentgrater 8NO
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.612.47

Downloads

Technische DokumentationTechnische Daten zum Profil(2 MB)
Chemische Beständigkeit Aluminium(344 KB)
ESD Produkt Qualifikation(341 KB)

Durchbiegungsrechner

Bitte geben Sie zur Berechnung der Durchbiegung um die y-Achse

Die Berechnung berücksichtigt bereits die Durchbiegung durch die Eigengewichtskraft!

Belastungsfall 1

load 1
Durchbiegung f1x: 0 mm Biegespannung σ1x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f1y: 0 mm Biegespannung σ1y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 2

load 2
Durchbiegung f2x: 0 mm Biegespannung σ2x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f2y: 0 mm Biegespannung σ2y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 3

load 3
Durchbiegung f3x: 0 mm Biegespannung σ3x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f3y: 0 mm Biegespannung σ3y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Profil 8 D40 1NO, natur
0.0.493.40

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100