Nutenstein Profil St 8 M4, rostfrei
0.0.494.38

Nutenstein Profil St 8 M4, rostfrei

0.0.494.38

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/49438
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Nutenstein Profil St 8 M4, rostfrei
0.0.494.38

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
St
Eigenschaft
rostfrei
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 14 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Gewindedurchmesser
M4
Nutenstein Profil St 8 M4, rostfrei
0.0.494.38

Details

Die Nutensteine Profil St 8 sind der besonderen Form der Profilnut der Profile St 8 angepasst. Sie lassen sich an beliebiger Stelle in die Nuten einschwenken und werden über ein Kugeldruckstück fixiert.
Eine rückwärtige Verdrehsicherung vereinfacht das Verschieben des Nutensteins und vermeidet dabei ein unerwünschtes Herausspringen aus der Profilnut.

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(358 KB)
Nutenstein Profil St 8 M4, rostfrei
0.0.494.38

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161710
UNSPSC 9.0
31161710
Zolltarifnummer
73181900