Universal-Halter 8, schwarz
0.0.494.52

Universal-Halter 8, schwarz

0.0.494.52

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/49452
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Universal-Halter 8, schwarz
0.0.494.52

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PA-GF
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 4 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Universal-Halter 8, schwarz
0.0.494.52

Details

Universal-Halter 8 für die besonders einfache Befestigung von Leitungen an Profilkonstruktionen aus der Baureihe 8.
Mit Kabelbindern werden Kabel, Leitungen oder Schläuche einfach längs oder quer zur Nut 8 fixiert.
Der Universal-Halter 8 wird ohne zusätzliche Befestigungselemente direkt in die Profilnut eingesetzt und dort mit einer 90°-Drehung verriegelt. Hierfür wird die Verwendung eines Gabelschlüssels SW 17 empfohlen.
Universal-Halter 8, schwarz
0.0.494.52

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 8.0
27140702
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097