Abdeckprofil 8 LE, grau ähnlich RAL 7042
0.0.600.54

Abdeckprofil 8 LE, grau ähnlich RAL 7042

0.0.600.54

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/60054
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 2000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 2000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Werkzeug
  • Klassifizierung
Abdeckprofil 8 LE, grau ähnlich RAL 7042
0.0.600.54

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PP/TPE
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 28.5 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 2000 mm
Abdeckprofil 8 LE, grau ähnlich RAL 7042
0.0.600.54

Details

Saubere Sache! Lineareinheiten KLE zeichnen sich durch hohe Präzision und schwingungsarme Bewegungen aus. Der Zahnriemen läuft verdeckt im speziellen Trägerprofil. Es besitzt auf der Oberseite zwei Vertiefungen, in denen Endschalter KLT samt Kabel untergebracht werden können. Diese Nuten sind serienmäßig mit Abdeckprofilen verschlossen, um eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche sicherzustellen.
Wenn diese Nutabdeckung ausgetauscht werden muss, kann sie durch das Abdeckprofil 8 LE bzw. Abdeckprofil 6 LE ersetzt werden.
Das Abdeckprofil wird werkzeuglos eingesetzt und lässt sich einfach zuschneiden.
Abdeckprofil 8 LE, grau ähnlich RAL 7042
0.0.600.54

Werkzeug

Allzweckschere
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.265.63
Allzweckschere mit 90°-Anschlag
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.662.33
Abdeckprofil 8 LE, grau ähnlich RAL 7042
0.0.600.54

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
Zolltarifnummer
39169090