Scharnier X 8 PA, rechts, grau ähnlich RAL 7042
0.0.601.52

Scharnier X 8 PA, rechts, grau ähnlich RAL 7042

0.0.601.52

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/60152
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Downloads
  • Klassifizierung
Scharnier X 8 PA, rechts, grau ähnlich RAL 7042
0.0.601.52

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Baureihe X
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 28 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Reinraumtauglichkeit
Ja
Kraft max.
Fmax. = 100 N
Scharnier X 8 PA, rechts, grau ähnlich RAL 7042
0.0.601.52

Details

2 Scharnierlappen, PA
Scheibe, St, verzinkt
Steckkerbstift, St, verzinkt
Die Scharniere X 8 PA sind in Form und Farbgebung an die Profile X 8 angepasst.
Die Scharniere X 8 PA sind einfache Bauelemente für leichte Türen und Klappen. Sie sind mit einer Verdrehsicherung versehen, die in die Profilnuten eingreift.
Mit Scharnieren PA können entweder zwei parallele Profile oder ein Profil und eine Fläche schwenkbar verbunden werden.
Türelemente der Baureihe 6, 8 und 10 können so angebracht werden, dass sie nachträglich aushebbar oder festmontiert sind.
Für die aushebbare Version dürfen die Türen nur mit rechten bzw. linken Scharnieren bestückt sein.
Für die festmontierte Version müssen jeweils rechte und linke Scharniere kombiniert werden.
Scharniere PA besitzen eine Verdrehsicherung, die in die Profilnuten eingreift. Zur Befestigung von Flächenelementen müssen diese mit Durchgangsbohrungen bearbeitet werden.
Scharnier X 8 PA, rechts, grau ähnlich RAL 7042
0.0.601.52

Zubehör / Dienstleistung

Befestigungssatz 8 profilseitig für Scharnier 8 PA
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.026.28
Befestigungssatz 8 5-7mm mit Senkschraube M6
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.680.95

Downloads

ISO-Reinraumzertifikat(175 KB)
Scharnier X 8 PA, rechts, grau ähnlich RAL 7042
0.0.601.52

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
Zolltarifnummer
39269097