Schubladenschrank, Montagerahmen, grau ähnlich RAL 7042
0.0.603.25

Schubladenschrank, Montagerahmen, grau ähnlich RAL 7042

0.0.603.25

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/60325
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Schubladenschrank, Montagerahmen, grau ähnlich RAL 7042
0.0.603.25

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [kg]
m = 7 kg
ESD
ESD-sicher = Nein
Schubladenschrank, Montagerahmen, grau ähnlich RAL 7042
0.0.603.25

Details

Stahlblech
zweiteilig
Befestigungssatz schrankseitig
Robuste Schubladenschränke aus pulverbeschichtetem Stahlblech (RAL 7042) in drei Bauhöhen. Die Schränke können am Gestell des Werktisches oder unter der Arbeitsfläche befestigt werden.
Für die höchste Schrank-Ausführung S4 H650 besteht zudem die Möglichkeit, den Schrank freistehend auf einem Sockel zu platzieren. Auf der Schrankoberseite kann dann -- unter Nutzung der Durchgangsbohrungen -- eine beliebige Tischplatte angebracht werden.
Zur hängenden Schraubbefestigung der Schubladenschränke an Tischkonstruktionen wird die Verwendung des Montagerahmens empfohlen. Dieser zweiteilige Rahmen wird jeweils an den Durchgangsbohrungen der Oberseite des Schubladenschranks und an der Tischunterseite verschraubt. Anschließend kann der Schubladenschrank einfach eingeschoben und bei Bedarf auch wieder entfernt werden.
Schubladenschrank, Montagerahmen, grau ähnlich RAL 7042
0.0.603.25

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
Zolltarifnummer
94032080