Endschalter KLE 6 60x60 - 1NC
0.0.604.41

Endschalter KLE 6 60x60 - 1NC

0.0.604.41

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/60441
Besondere Produktmerkmale:
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Endschalter KLE 6 60x60 - 1NC
0.0.604.41

Eigenschaften

Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 125 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Endschalter KLE 6 60x60 - 1NC
0.0.604.41

Details

induktiver Näherungsschalter, plusschaltend
Gehäuse Al, eloxiert, natur
Fixiermechanismus, Fixierschrauben
Spannung = 10…30 V DC
Schaltstrommax. = 150 mA
Schaltabstand = 2 mm
Kabel, grau, l = 10 m; d = 3 mm
Die Gehäuse der Lineareinheiten KLE sind vorbereitet zum Einbau von Endschaltern. Zwei spezielle Nuten an der Schlittenseite der Profile dienen zur Aufnahme der Schalter und zur Führung der Kabel. Die Nuten sind mit Abdeckprofilen verschlossen, unter denen die Zuleitungen der Endschalter geschützt verlegt werden können. Im Bereich der Schalter sind die Abdeckprofile entsprechend zu unterbrechen.
Die Bedämpfung der Endschalter erfolgt durch ein am Schlitten angebrachtes Schaltblech mit zwei Schaltfahnen. Durch die Bauform des Blechs und die zwei getrennten Aufnahmenuten der Gehäuseprofile KLE ist die Anbringung von bis zu 4 unabhängigen Endschaltern zur Referenzierung und Endlagenerkennung an einer KLE möglich.
Es stehen jeweils 2 unterschiedliche induktive Endschalter (Schließer – 1 NO bzw. Öffner – 1 NC) für jede Baugröße zur Verfügung. Die Schalter werden mittels Klemmung in der Aufnahmenut gehalten.
KLE 6 60x60: dmin = 80 mm+S
KLE 8 80x80: dmin = 100 mm+S
Hinweis: An der Position des Endschalters muss das Abdeckprofil unterbrochen werden.

Downloads

Montageanleitung(407 KB)
Endschalter KLE 6 60x60 - 1NC
0.0.604.41

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
UNSPSC 9.0
39121509
Zolltarifnummer
85365080