Abdeckplattensatz Laufbahnprofil 8 80x40
0.0.608.95

Abdeckplattensatz Laufbahnprofil 8 80x40

0.0.608.95

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/60895
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Abdeckplattensatz Laufbahnprofil 8 80x40
0.0.608.95

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 49.3 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Abdeckplattensatz Laufbahnprofil 8 80x40
0.0.608.95

Details

4 Abdeckplatten, St, schwarz
8 Halbrundschrauben M5x16, St, verzinkt
Die Systemlösung zum Bau von belastbaren Transporteinrichtungen besteht aus einem speziellen Laufbahnprofil und geführten Laufrollen. Das Laufbahnprofil 8 80x40 wird als Führungsschiene für individuell gestaltete Laufwagen eingesetzt, die mit Rolleneinheiten versehen sind. Die Rollen D60 PU sind kugelgelagert und mit widerstandsfähigem Polyurethan bereift – dies garantiert leichten und leisen Lauf.
Die vormontierten Rolleneinheiten D60 PU können an Werkstückträgern oder Rahmen aus Profilen (vorzugsweise Baureihe 8) angebracht werden. Die frei wählbaren Stützweiten und Achsabstände der Wagenkonstruktion ermöglichen dabei den anwendungsgerechten Aufbau der Führung. So entsteht ein Transportsystem für die manuelle oder automatisierte Bewegung auch schwerer Produkte, das besonders robust und unempfindlich gegen Umwelteinflüsse (Staub- und Stoßbelastung) ist.
Abdeckplattensatz Laufbahnprofil 8 80x40
0.0.608.95

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
73269098