Profil X 8 80x16, natur
0.0.609.34

Profil X 8 80x16, natur

0.0.609.34

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/60934
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 3000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Profil X 8 80x16, natur
0.0.609.34

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Baureihe X
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 2.49 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Fläche
A = 9.23 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-Achse
Ix = 2.33 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse
Iy = 52.01 cm4
Flächenträgheitsmoment Torsion
It = 2.93 cm4
Widerstandsmoment um x-Achse
Wx = 2.74 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse
Wy = 13.00 cm3
zulässige Nutauszugskraft
F = 5000 N
Profil X 8 80x16, natur
0.0.609.34

Details

Alle Vorteile der Baureihe X auf geringstem Raum: Das schlanke Profil X 8 40x16 leicht und das Profil X 8 80x16 dienen zur Befestigung von Anschlägen, Haltern für Endschalter und anderen Anbauten in Maschinenrahmen XMS und Konstruktionen aus Profilen X 8. Die perfekte Kombination aus Form und Funktion, die sowohl Platz als auch Material spart.
Profil X 8 80x16, natur
0.0.609.34

Zubehör / Dienstleistung

Abdeckkappe X 8 80x16, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.609.28
Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30

Downloads

Chemische Beständigkeit Aluminium(344 KB)
ESD Produkt Qualifikation(349 KB)
Profil X 8 80x16, natur
0.0.609.34

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100