Anschlussbearbeitung für Automatik-Verbindung N
0.0.609.54

Anschlussbearbeitung für Automatik-Verbindung N

0.0.609.54

Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/60954
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Videos
  • Klassifizierung
Anschlussbearbeitung für Automatik-Verbindung N
0.0.609.54

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Liefereinheit
1 Stück
ESD
ESD-sicher = Nein
Anschlussbearbeitung für Automatik-Verbindung N
0.0.609.54

Details

Videos

item Automatik Verbindungssatz

Der item Automatik-Verbinder ist eine rechtwinklige und kraftschlüssige Verbindung, die hoch belastbar und verschiebbar ist. Der besondere Montagevorteil: Es ist keine Profilbearbeitung erforderlich, weil diese Verbindungstechnik stirnseitig direkt in das Aluprofil eingeschraubt wird. Auf diese Weise entsteht innerhalb von wenigen Sekunden eine effiziente Verbindung. Dadurch eignet sich der Automatik-Verbinder besonders zum nachträglichen Einbau in eine Aluminiumprofil-Konstruktion.
Anschlussbearbeitung für Automatik-Verbindung N
0.0.609.54

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 8.0
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Zolltarifnummer
76042100