Nutenstein 6 St 2xM6-58, verzinkt
0.0.610.72

Nutenstein 6 St 2xM6-58, verzinkt

0.0.610.72

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/61072
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Nutenstein 6 St 2xM6-58, verzinkt
0.0.610.72

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 6
Material
St
Eigenschaft
verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 16 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Gewindedurchmesser
M6
Kraft max.
Fmax. = 3500 N
Moment
M = 14 Nm
Nutenstein 6 St 2xM6-58, verzinkt
0.0.610.72

Details

Doppelt hält besser: Nutensteine St mit zwei Gewinden erleichtern das Befestigen von Verbindern und Zubehör im Rastermaß. Die zweite Bohrung ist automatisch richtig positioniert.
Diese Nutensteine werden vorzugsweise in Verbindung mit Universal- und Automatikverbindern sowie mit den Winkelelementen T2 eingesetzt.
Hinweis: Automatik- und Universalverbinder sind als komplette Sätze mit zwei Verbindern und einem Doppelnutenstein verfügbar.
Einschwenken der Nutensteine St in die Profilnut und Fixierung über Druckstücke.

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(347 KB)
Nutenstein 6 St 2xM6-58, verzinkt
0.0.610.72

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
Zolltarifnummer
73181900