Kontaktstift 5 ESD, verzinkt
0.0.612.15

Kontaktstift 5 ESD, verzinkt

0.0.612.15

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/61215
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Kontaktstift 5 ESD, verzinkt
0.0.612.15

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 5
Material
St
Eigenschaft
verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 0.6 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Kontaktstift 5 ESD, verzinkt
0.0.612.15

Details

Die Kontaktstifte ESD sind Bauteile für elektrisch ableitfähige Profilverbindungen.
Die Verbindungselemente ESD sind zur besseren Identifikation mit einer gelben Passivierung versehen, die konform mit der Richtlinie 2002/95/EG ("RoHS") ist.
Der Kontaktstift ESD wird als zusätzliches Bauteil in Verbindung mit Universal- und Automatik-Verbindungssätzen eingesetzt: Eingepresst in die Kernbohrung des abgehenden Profilstabs stellt der Kontaktstift die elektrische Verbindung der Profile beim Anziehen der Verbindungsschrauben her.
Hinweis: Bei Verwendung des Kontaktstifts ESD kann es zu Einschränkungen beim nachträglichen Einsetzen von Profilstreben in geschlossene Konstruktionen kommen.
Der Kontaktstift ESD unterbricht die isolierende Eloxalschicht in der Kernbohrung bzw. Profilnut der verbundenen Profile.

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(360 KB)
Kontaktstift 5 ESD, verzinkt
0.0.612.15

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27130801
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 7.0
39121404
UNSPSC 9.0
39121404
Zolltarifnummer
73182900