Nutöffner 8NO für Standard-Verbindungssatz
0.0.612.89

Nutöffner 8NO für Standard-Verbindungssatz

0.0.612.89

Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/61289
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Nutöffner 8NO für Standard-Verbindungssatz
0.0.612.89

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 500 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Nutöffner 8NO für Standard-Verbindungssatz
0.0.612.89

Details

St, verzinkt
Griff, PVC
Werkzeuge zum Öffnen der Nuten der Profile 8 und X 8 mit aufreißbarer Nutabdeckung:
Der Nutöffner 8N für Standard-Verbindungssatz wird eingesetzt, um von der Profilstirnseite aus die Nutabdeckung genau auf der benötigten Länge für eine Standardverbindung zu entfernen. Eine Bohrung zur Festlegung des Endes der Öffnung wird nicht benötigt.
Nutöffner 8NO für Standard-Verbindungssatz:
Jede Hebelbewegung öffnet die Profilnut auf der Länge eines Standard-Verbindungssatzes 8.
Nutöffner 8NO für Standard-Verbindungssatz
0.0.612.89

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21045190
eCl@ss 4.0
21040803
eCl@ss 4.1
21040803
eCl@ss 5.0
21040802
eCl@ss 5.1
21040802
eCl@ss 6.0.1
21040802
eCl@ss 7.1
21040803
eCl@ss 8.0
21040803
UNSPSC 7.0
27112505
UNSPSC 9.0
27112505
Zolltarifnummer
82055980