Automatik-Verbindungssatz 8 Abdeckblende, grau ähnlich RAL 7042
0.0.616.31

Automatik-Verbindungssatz 8 Abdeckblende, grau ähnlich RAL 7042

0.0.616.31

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/61631
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Automatik-Verbindungssatz 8 Abdeckblende, grau ähnlich RAL 7042
0.0.616.31

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PA-GF
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 0.75 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Automatik-Verbindungssatz 8 Abdeckblende, grau ähnlich RAL 7042
0.0.616.31

Details

Für den Automatik-Verbindungssatz 8 vorgesehen ist diese Abdeckblende, die nachträglich über den Verbinder montiert werden kann.
Die Ausführung in zurückhaltendem Grau erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Automatik-Verbindungssatzes 8 ― passend zu den übrigen Kunststoffteilen der Profilbaureihe X 8.

Anwendung

Gestell - Art. Nr. EX-01015

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten
Automatik-Verbindungssatz 8 Abdeckblende, grau ähnlich RAL 7042
0.0.616.31

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39174000