Zustellung 8 40 Gewindespindel M6-LH, rostfrei
0.0.617.01

Zustellung 8 40 Gewindespindel M6-LH, rostfrei

0.0.617.01

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/61701
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 1000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 1000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Klassifizierung
Zustellung 8 40 Gewindespindel M6-LH, rostfrei
0.0.617.01

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
St, rostfrei
Eigenschaft
rostfrei
Liefereinheit
Zuschnitt max. 1000 mm
Gewicht [g]
m = 180 g
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 180 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Zustellung 8 40 Gewindespindel M6-LH, rostfrei
0.0.617.01

Details

Mit der Zustellung 8 40 – geführt an einer Profilnut 8 – wird eine einfache Spindelverstellung modular aufgebaut. Dies kann sowohl als Vorschub in eine Richtung erfolgen als auch durch gegenläufige Zustellelemente. Die Zustellung 8 40 ist besonders geeignet für die präzise und positionshaltige Verstellung von Zuführeinrichtungen, Messaufbauten, Endschaltern und Vorrichtungen an manuellen Arbeitsplätzen.
Basiskomponenten für eine Verstelleinrichtung sind der Satz Zustellung 8 40 (1), die zugehörige Gewindespindel M6-LH (2) sowie das Zustellrad D50 (3).
Die Befestigung von Anbauteilen auf dem Zustellschlitten erfolgt entweder formschlüssig verdrehgesichert an einer Profilnut 8 oder mit einer Verschraubung (M6) für beliebige Bauteile.
Durch seitlich zugängliche Stellschrauben wird das Höhenspiel des Schlittens in der Führungsnut ausgeglichen.
Die maximale Druckbelastung Fx in Bewegungsrichtung beträgt 200 N, senkrecht zur Nut dürfen 100 N Druckkraft und 50 N Zugkraft Fz auf die Gleitschlitten wirken.
Die optionalen digitalen Positionsanzeigen (4) (mechanisches oder elektronisches Zählwerk) ermöglichen eine weggenaue Positionseinstellung der Zustellung.
Die mechanische Positionsanzeige zeigt die zugestellte Wegstrecke digital an (1 Umdrehung des Handrades entspricht 1 mm Wegstrecke der Zustellung, Auflösung 0,1 mm).
Die elektronische Positionsanzeige weist eine Messgenauigkeit von 0,01 mm auf. Sie kann vom Benutzer kalibriert werden und neben dem Absolutwert auch Kettenmaße einfach erfassen. Durch die Variation des Umrechnungsfaktors ist es zudem möglich, den Abstand zwischen gegenläufigen Zustellschlitten abzulesen.
Hinweis: Bei der Zustellung in Verbindung mit den Positionsanzeigen handelt es sich nicht um eine eichfähige Messvorrichtung! Sie dient vielmehr dazu, beispielsweise für Montagevorgänge vorher festgelegte Positionen wiederholbar einzustellen.
Die Länge der Gewindespindel LS wird in Abhängigkeit vom Verstellweg H und den Zubehörkomponenten bestimmt:
LS = H+130 mm (mit Digitaler Positionsanzeige)
LS = H+90 mm (ohne Digitale Positionsanzeige)
Die Länge der gegenläufigen Gewindespindel beträgt:
LSG = H+67 mm
Mit der zusätzlichen Verwendung eines Satzes Zustellung 8 40 gegenläufig sowie einer Gewindespindel M6 (gegenläufig) wird eine zweiseitig wirkende Zustelleinrichtung realisiert.
Durch Drehung des Zustellrades im Uhrzeigersinn wird der Zustellschlitten vom Benutzer weg bewegt (der gegenläufige Ergänzungsschlitten fährt entsprechend auf den Zustellschlitten zu).
Zustellung 8 40 Gewindespindel M6-LH, rostfrei
0.0.617.01

Zubehör / Dienstleistung

Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30
Zustellung 8 40 Gewindespindel M6-LH, rostfrei
0.0.617.01

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23309090
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
eCl@ss 6.0.1
21020701
eCl@ss 7.1
21020701
eCl@ss 8.0
21020701
UNSPSC 7.0
27112102
UNSPSC 9.0
27112102
Zolltarifnummer
73181568