Türdichtanschlag 8 40, grau ähnlich RAL 7042
0.0.617.31

Türdichtanschlag 8 40, grau ähnlich RAL 7042

0.0.617.31

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/61731
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 3000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Werkzeug
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Türdichtanschlag 8 40, grau ähnlich RAL 7042
0.0.617.31

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PP/TPE
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 142 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Türdichtanschlag 8 40, grau ähnlich RAL 7042
0.0.617.31

Details

Die längskontinuierlichen Türdichtanschläge bilden im Türspalt einen Anschlag für Schwenktüren und dichten den Türspalt mit einer elastischen Dichtlippe ab. In der innenliegenden, der Tür zugewandten Profilnut 8 wird der Türdichtanschlag eingesetzt und stoppt das Türblatt bündig zur Profilaußenfläche.
An der Scharnierseite der Tür kann der Türdichtanschlag mit entsprechenden Scharnieren verwendet werden (Spaltmaß s beachten) oder ein Nullspalt realisiert werden (ohne Türdichtanschlag).
Die Türdichtanschläge werden in Rahmenkonstruktionen der Baureihe 8 eingesetzt, geeignet für Türen aus Profilen 8 (Rastermaß 40 mm) mit einem umlaufenden Spalt (empfohlen: s > 4 bis 8 mm).
Türdichtanschlag 8 40, grau ähnlich RAL 7042
0.0.617.31

Werkzeug

Allzweckschere
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.265.63
Allzweckschere mit 90°-Anschlag
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.662.33

Anwendung

Grundgestell - Art. Nr. EX-01088

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Türdichtanschlag 8 40, grau ähnlich RAL 7042
0.0.617.31

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 8.0
23270290
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
Zolltarifnummer
39169090