Verschlusssystem 5, Doppelbartschloss mit Rosette, linksschließend
0.0.619.52

Verschlusssystem 5, Doppelbartschloss mit Rosette, linksschließend

0.0.619.52

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/61952
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Werkzeug
  • Downloads
  • Klassifizierung
Verschlusssystem 5, Doppelbartschloss mit Rosette, linksschließend
0.0.619.52

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 5
Eigenschaft
linksschließend
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 126 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Verschlusssystem 5, Doppelbartschloss mit Rosette, linksschließend
0.0.619.52

Details

Doppelbarteinsatz
Schlüssel, Schließriegel, Schließblech
Anwendungs- und Montagehinweise
Bearbeitung des Flächenelements zum Einsatz des Verschlusssystems mit Rosette/Griff.
Die bewährten Verschlusssysteme für die Baureihen 5, 6 und 8 jetzt neu in Form: In der Ausführung mit Rosette wird eine Verdrehsicherung für das Verschlusssystem im Flächenelement geschaffen und das Verschlusssystem selbst formschön abgedeckt. Bei der Variante mit integriertem Griff bildet die Rosette zugleich einen ergonomischen Handgriff. Die Verwendung eines zusätzlichen Griffs an der Tür entfällt.
Verschlusssysteme mit Rosette/Griff werden grundsätzlich direkt in das rahmenlose Flächenelement (Dicke 1-8 mm) eingesetzt und verriegeln die Tür in der Profilnut, die das Schließblech aufnimmt. Die Verwendung eines zusätzlichen Türanschlags wird empfohlen.
Sämtliche Ausführungen der Verschlusssysteme mit Rosette/Griff sind als rechts- oder linksschließende Ausführung erhältlich (die rechtsschließende Ausführung schwenkt den Schließriegel im Uhrzeigersinn in eine rechts der Tür liegende Nut, die linksschließende entsprechend entgegengesetzt). Für die Betätigung stehen neben gleichschließenden Zylinderschlössern auch Varianten mit Doppelbartschloss zur Auswahl.
Verschlusssystem 5, Doppelbartschloss mit Rosette, linksschließend
0.0.619.52

Werkzeug

Kugelkopf-Schraubendreher SW2,5
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.678.74
Schraubendreher mit Quergriff SW2,5
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.678.75

Downloads

Montageanleitung(386 KB)
Verschlusssystem 5, Doppelbartschloss mit Rosette, linksschließend
0.0.619.52

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
Zolltarifnummer
83014090