Haken 8 40x40, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.624.28

Haken 8 40x40, schwarz ähnlich RAL 9005

0.0.624.28

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/62428
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.

German Design Award

Dieses Produkt ist ausgezeichnet mit dem German Design Award.
Diese Auszeichnung genießt durch das Renommee des Rat für Formgebung hohes Ansehen. Ziel des German Design Award ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, und hochkarätiges Produktdesign auszuzeichnen.

iF product design award

Diesem Produkt bestätigt der international anerkannte iF product design award herausragende Designqualität. Produktoptimierung und Mut zur Differenzierung durch Design – das sind nach Einschätzung der Jury des iF design awards die Themen, die auch in der nahen Zukunft wichtig bleiben.

Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Videos
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Haken 8 40x40, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.624.28

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Baureihe 8
Eigenschaft
schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 54 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Haken 8 40x40, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.624.28

Details

Draht, St, rostfrei
Drahtaufnahme, PA-GF
Zylinderschraube DIN 912-M6x20, St, verzinkt
Scheibe ISO 7092-6, St, verzinkt
Automatik-Nutenstein V 8 St M6, rostfrei
Die praktischen Haken 8 mit gebogenem Doppelbügel sind die universelle Lösung zum Organisieren von Werkzeug und Zubehör am Arbeitsplatz. Sie bestehen aus rostfreiem Edelstahldraht in unterschiedlicher Länge und Höhe. Haken 8 können einzeln oder in Kombination als Aufhängung oder Ablage genutzt werden.
Haken 8 sind in schwarz oder grau erhältlich.
Haken 8 40x40, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.624.28

Zubehör / Dienstleistung

Haken- und Halteradapter D30, schwarz
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.645.27
Beschriftungsträger Haltersystem, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.654.53

Videos

Die guten Gründe für D30 - zu Besuch bei Plan B Automatisierung

Die guten Gründe für D30 - Zu Besuch bei Plan B Automatisierung

FAQ APS Frage Nr. 6

In dem Video erklärt und beschreibt item Produktmanager Marius Geibel am Arbeitsplatz mit einer Mitarbeiterin den Umfang des Greifraums und die Ergonomie eines item Arbeitsplatzsystems.

Anwendung

Doppel-Montage-Arbeitsplatz - Art. Nr. EX-01056

Zwei höhenverstellbare Tischelemente mit ergänzender Ausstattung für die Produktion.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Kompakter KVP-Reinigungswagen

Alles an einem Ort, um ein Malheur rasch zu beseitigen: Der KVP-Reinigungswagen transportiert Putzhilfen vom Besen bis zum Saugpapier.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Kompletter Reinigungswagen

Eine saubere Sache: der Reinigungswagen bietet viel Platz für Putzutensilien, zum Transport von Abfall und Verbrauchsmaterialien.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Haken 8 40x40, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.624.28

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Zolltarifnummer
83025000