Tassenhalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.624.34

Tassenhalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005

0.0.624.34

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/62434
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.

German Design Award

Dieses Produkt ist ausgezeichnet mit dem German Design Award.
Diese Auszeichnung genießt durch das Renommee des Rat für Formgebung hohes Ansehen. Ziel des German Design Award ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, und hochkarätiges Produktdesign auszuzeichnen.

iF product design award

Diesem Produkt bestätigt der international anerkannte iF product design award herausragende Designqualität. Produktoptimierung und Mut zur Differenzierung durch Design – das sind nach Einschätzung der Jury des iF design awards die Themen, die auch in der nahen Zukunft wichtig bleiben.

Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Klassifizierung
Tassenhalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.624.34

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Baureihe 8
Eigenschaft
schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 114 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Tassenhalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.624.34

Details

Draht, St, rostfrei
Drahtaufnahme, PA-GF
Zylinderschraube DIN 912-M6x20, St, verzinkt
Scheibe DIN 433-6,4, St, verzinkt
Nutenstein V 8 St M6, St, verzinkt
Erfrischung gefällig? Tassenhalter 8 und Flaschenhalter 8 bewahren Getränke für die kleine Pause zwischendurch auf. Die Halter aus rostfreiem Edelstahldraht besitzen eine Aussparung für Henkel und umschließen deshalb neben Dosen und Flaschen auch Tassen und Thermobecher mit bis zu 84 beziehungsweise 100 mm Durchmesser.
Tassenhalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.624.34

Zubehör / Dienstleistung

Haken- und Halteradapter D30, schwarz
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.645.27
Beschriftungsträger Haltersystem, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.654.53
Tassenhalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.624.34

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Zolltarifnummer
83025000