Profilstab 10 St, schwer, verzinkt
0.0.624.85

Profilstab 10 St, schwer, verzinkt

0.0.624.85

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/62485
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 500 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Videos
  • Klassifizierung
Profilstab 10 St, schwer, verzinkt
0.0.624.85

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 10
Material
St
Eigenschaft
verzinkt
Liefereinheit
1 Stück à 500 mm
Gewicht [g]
m = 615.4 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Profilstab 10 St, schwer, verzinkt
0.0.624.85

Details

Gewindebohrung max. M10
Aus Profilstäben 10 sind spezielle Befestigungsleisten schnell zu bauen, z. B. für die Montage ganzer Baugruppen.
Die Vorteile für Sie: Einfache Montage durch feste Stichmaße, schneller Wechsel von Komponenten, ideale Krafteinleitung in die Profilnut.
Profilstäbe St, schwer werden in die Profilnut eingeschoben.
Aus Profilstäben 10 sind spezielle Befestigungsleisten schnell zu bauen, z. B. für die Montage ganzer Baugruppen.
Die Vorteile für Sie: Einfache Montage durch feste Stichmaße, schneller Wechsel von Komponenten, ideale Krafteinleitung in die Profilnut.

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(339 KB)

Videos

item Neuheiten MB Systembaukasten Herbst 2010

item Baureihe 10. Stabile Nut und starke Verbinder hohe Tragfähigkeit, großes Schraubenanzugsmoment erlaubt hohe reibschlüssige Belastung; Hochleistungsstahl für alle Verbinder für hohe Vorspannung und hohe Überlastsicherheit. Baureihenübergreifende Formsprache, kompatibel in Technik und Design.
Profilstab 10 St, schwer, verzinkt
0.0.624.85

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
35060290
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
Zolltarifnummer
72166900