Nutenstein 10 St M10, verzinkt
0.0.625.02

Nutenstein 10 St M10, verzinkt

0.0.625.02

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/62502
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Videos
  • Klassifizierung
Nutenstein 10 St M10, verzinkt
0.0.625.02

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 10
Material
St
Eigenschaft
verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 19.4 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Gewindedurchmesser
M10
Moment
M = 46 Nm
Kraft zul.
Fzul. = 7000 N
Nutenstein 10 St M10, verzinkt
0.0.625.02

Details

Mit den Nutensteinen St werden Bauteile aller Art an den Profilen 10 sicher befestigt.
Einschwenken der Nutensteine St in die Profilnut und Fixierung über Druckstücke.
Der item Nutenstein 10 St M10, verzinkt mit Verdrehsicherung ist ein universelles Befestigungselement mit einem Gewinde M10.
Der Nutenstein aus verzinktem Stahl kann an beliebiger Stelle in die Profilnut 10 eingeschwenkt werden und hält durch das federgelagerte Druckstück die Position.
Bei gleicher Gewindegröße sind für diese Baureihe Nutensteine mit unterschiedlichen Eigenschaften verfügbar.

Hinweis: Achten Sie bei der Wahl der passenden Variante auf die Belastbarkeit des Gesamtsystems aus Nutenstein, Nutflanke und Schraube.
Nutensteine mit Verdrehsicherung besitzen eine mittige Erhöhung, die in die Nutöffnung ragt. Dadurch positionieren sich diese Nutensteine automatisch entlang der Nut.
Einschwenken der Nutensteine St in die Profilnut und Fixierung über Druckstücke.

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(345 KB)

Videos

item Neuheiten MB Systembaukasten Herbst 2010

item Baureihe 10. Stabile Nut und starke Verbinder hohe Tragfähigkeit, großes Schraubenanzugsmoment erlaubt hohe reibschlüssige Belastung; Hochleistungsstahl für alle Verbinder für hohe Vorspannung und hohe Überlastsicherheit. Baureihenübergreifende Formsprache, kompatibel in Technik und Design.
Nutenstein 10 St M10, verzinkt
0.0.625.02

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
Zolltarifnummer
73181900